Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진엔진 필터 및 유체엔진 수리 및 서비스 키트일반 엔진 수리 및 서비스 키트302-9466: 볼 밸브 레버 핸들
엔진엔진 필터 및 유체엔진 수리 및 서비스 키트일반 엔진 수리 및 서비스 키트302-9466: 볼 밸브 레버 핸들
302-9466: 볼 밸브 레버 핸들

Cat® 제어 조절용 수동 보조 차단 밸브 강철 핸들

브랜드: Cat

제품 이미지
302-9466: 볼 밸브 레버 핸들
302-9466: 볼 밸브 레버 핸들
302-9466: 볼 밸브 레버 핸들
302-9466: 볼 밸브 레버 핸들
302-9466: 볼 밸브 레버 핸들

Cat® 제어 조절용 수동 보조 차단 밸브 강철 핸들

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 302-9466 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 강철
길이(mm): 155.0
직경(mm): 31.0
높이(mm): 65.0
두께(mm): 12.0
길이(인치): 6.102
직경(인치): 1.22
높이(in): 65.0
두께(in): 0.472
더 보기
부품 번호 302-9466의 호환 가능 모델

발전기 세트

3512

OEM 이동식 유압 동력 장치

336MHPU

굴삭기

312D2 312D2 GC 336E LN 311D LRR 318E L 340 352F 312D L 313 GX 316F L 340F 345B II 349 316 GC 349D L 330D MH 336 GC 345 328D LCR 329D LN 313 GC 314D LCR 329D L 312E 312F 320D LN 324D FM 312B 336D 312C 324D 336E 312D 324E 349D2 L MH3295 320E LRR 352 350 315D L 316 GX 333 GC 320D2 355 M325D MH 319D 330D LN 318D2 L 314D CR 319C 324E L 312F GC 374F L 313D2 GC 311C 323D 318F L 320 318B N 390F 320D L 374F 312E L 326 345C L 349E L 330 GC 318 GC 318C 329E L 315 GC 318F 325C L 319 318B 323D SA 320D RR 345D L VG 322C 323D3 323D S 336D LN 330 319D LN 340D L 323D L 313F L 336 323D LN 333 340F L UHD 311F LRR 349E L VG 324E LN 329D 329E 352F XE VG 314F CR 321C 330D FM 345C 345D 326 GC 349 GC 312B L 320E L 318D2 325D FM 345D L 349F L 385C L 313F GC 325D L 320C 320D 320E 316F 314E LCR 365C L 349D2 395 319D L 323E L 352F-VG 312 GX 317 313F LGC 315 313 320D LRR 329E LN 312 GC 315C 330C L 321D LCR 336D L 323E SA 320E LN 374D L 312D2 L 312C L 316E L 568 FM 313D2-GC 315F LCR 313D2 323E LN 326GC 322C FM 314E CR 330C 330D 314C 324D LN 390F L 374 317 GC M325D L MH 349D 324D L 330D L 313F 365C 330GC 336E L 313B 325C 349E 325D 349F 320E RR 345 GC 352 UHD

휠형 굴삭기

M322D MH M322D2 M315 M322D M315GC M315D M316D M324D2 MH M330D

부하 견인 덤프

OTHER

모바일 유압 전원 장치

329D L 385C

진동 콤팩터

CB-536D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료