Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품바, 플레이트 및 앵글 브래킷평평하고 일반적인 형태의 플레이트311-2124: 11mm 내경 연료 센서 스페이서
하드웨어, 실, 및 소모품바, 플레이트 및 앵글 브래킷평평하고 일반적인 형태의 플레이트311-2124: 11mm 내경 연료 센서 스페이서
311-2124: 11mm 내경 연료 센서 스페이서

Cat® 11mm 내경 연료 센서 강철 스페이서

브랜드: Cat

제품 이미지
311-2124: 11mm 내경 연료 센서 스페이서
311-2124: 11mm 내경 연료 센서 스페이서
311-2124: 11mm 내경 연료 센서 스페이서
311-2124: 11mm 내경 연료 센서 스페이서
311-2124: 11mm 내경 연료 센서 스페이서

Cat® 11mm 내경 연료 센서 강철 스페이서

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 311-2124 사양
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
더 보기
부품 번호 311-2124의 호환 가능 모델

트랙터

784C 784B

모터 그레이더

24H 24M

휠 로더

993K 988F 992D 988F II 990 II 990H 990 993 992

오프 하이웨이 트럭

785D 793D 789D 793F 793

트랙형 트랙터

D10N D10R D10T D11N D9T D9R D11R D11T

휠 도저

844 844H

트럭

793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 793B 797F 793C 793F 795F AC 789C 789D 789B 785C 785D 797B 785B

광산용 굴삭기

5230B 5130 5230 5110B 5130B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료