엔진냉각 계통냉각 조립312-4668: 라디에이터 배플
엔진냉각 계통냉각 조립312-4668: 라디에이터 배플
312-4668: 라디에이터 배플

Cat® 라디에이터 배플, 강철/고무, L X W: 1,186 X 58mm

브랜드: Cat

제품 이미지
312-4668: 라디에이터 배플
312-4668: 라디에이터 배플
312-4668: 라디에이터 배플
312-4668: 라디에이터 배플
312-4668: 라디에이터 배플

Cat® 라디에이터 배플, 강철/고무, L X W: 1,186 X 58mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 312-4668 사양

측정 단위

미국미터법
높이(in): 4.45
높이(mm): 113.0
길이(인치): 46.69
길이(mm): 1,186.0
자재: 강철과 섬유 및 고무
폭(in): 2.28
폭(mm): 58.0
더 보기
부품 번호 312-4668의 호환 가능 모델

도섭 트랙터

D7R II

배관

572R II 572R 587R

트랙형 트랙터

D7R D7R II D8R D8R II D7R SERIES D8GC D8N D8 GC

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료