Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진엔진 구성품실린더 헤드 및 구성품실린더 헤드314-4183: HEAD AS.-CYL
엔진엔진 구성품실린더 헤드 및 구성품실린더 헤드314-4183: HEAD AS.-CYL
314-4183: HEAD AS.-CYL

Cylinder Head Assembly

브랜드: Cat

제품 이미지
314-4183: HEAD AS.-CYL
314-4183: HEAD AS.-CYL

Cylinder Head Assembly

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 314-4183 사양

측정 단위

미국미터법
Height (in): 8.0
Height (mm): 203.2
Length (mm): 1,003.3
Width (mm): 355.6
Length (in): 39.5
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Oil Fluid
더 보기
부품 번호 314-4183의 호환 가능 모델

선박용 엔진

C7

더 보기
대체 부품 비교
Height (in)
Length (in)
설명
314-4183
이 부품:
314-4183: HEAD AS.-CYL

8.0

39.5

Cylinder Head Assembly

20R-4112
이 부품:
20R-4112: HEAD GP CYL

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료