Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링기본 구성품시동장치321-5984: 24V 솔레노이드 코일
전기 및 엔지니어링기본 구성품시동장치321-5984: 24V 솔레노이드 코일
321-5984: 24V 솔레노이드 코일

펌프 제어 밸브용 Cat® 솔레노이드 코일은 유체 흐름을 조절하고 펌프 작동을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
321-5984: 24V 솔레노이드 코일
321-5984: 24V 솔레노이드 코일
321-5984: 24V 솔레노이드 코일
321-5984: 24V 솔레노이드 코일
321-5984: 24V 솔레노이드 코일

펌프 제어 밸브용 Cat® 솔레노이드 코일은 유체 흐름을 조절하고 펌프 작동을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 321-5984 사양

측정 단위

미국미터법
외부 직경(mm): 37.0
높이(mm): 50.0
전압(볼트): 24
외부 직경(in): 1.47
높이(in): 1.97
더 보기
부품 번호 321-5984의 호환 가능 모델

발전기 세트

3508B

로터리 드릴

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

트랙 로더

963 963D 963K 953K 953

휠형 굴삭기

MH3026 M322

배관

PL83 PL87 PL72 PL61

로드 리클레이머

RM800 RM600 RM500B RM500

오프 하이웨이 트럭

793D 793F 793

트랙형 트랙터

D9 D4 D10T2 D10 D11 D9 GC D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K

콤팩터

CCS9

트럭

793F OEM 793D 793F XQ

냉각 플레이너

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

토양 다짐 장비

CS56B CS68B CP68B CP56B CS66B CS78B CS54B CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B

리클레이머 믹서

RM800 RM500B

회전 믹서

RM500B RM800

휠 로더

908 924K 938K 938M 930K 930M

산업용 엔진

C4.4

진동 콤팩터

CP-64 CS-56 CS-54 CS78B CS-56B CS-68B CS54B CP-54 CP-56 CP-533E CP54B CP-74B CS-54B CS-66B CS-78B CP76B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CS74B CP74B CS-533E CP-54B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP56B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료