Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실운전실 HVAC 계통기타 운전실 HVAC 구성품325-4416: M8 에어컨 증발기 코일 스터드
운전실운전실 HVAC 계통기타 운전실 HVAC 구성품325-4416: M8 에어컨 증발기 코일 스터드
325-4416: M8 에어컨 증발기 코일 스터드

Cat® 스터드

브랜드: Cat

제품 이미지
325-4416: M8 에어컨 증발기 코일 스터드
325-4416: M8 에어컨 증발기 코일 스터드

Cat® 스터드

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 325-4416 사양

측정 단위

미국미터법
외부 직경(in): 0.32
파일럿 외부 직경(mm): 6.0
파일럿 외부 직경(in): 0.24
길이(인치): 2.06
길이(mm): 52.4
나사산 크기(mm): M8X1.25-6G(2군데)
외부 직경(mm): 8.0
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
더 보기
부품 번호 325-4416의 호환 가능 모델

발전기 세트

3508B

로터리 드릴

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

모터 그레이더

24 140 16GC

부하 견인 덤프

R1700 XE R1700

지하 굴절식 트럭

AD63

휠 트랙터 스크레이퍼

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

매립용 콤팩터

816K 836 826 836K 816 826K

배관

PL83 PL87 PL72

오프 하이웨이 트럭

789G 772 777G 770 793D 789D 798 AC 796 AC 785D 794 AC 789 785 793 798

트랙형 트랙터

D6T LGP D9 D6 D5 D8 D7 D8T D8R D10T2 D6XE D10 D6K XL D11 D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R XL D9 GC D6R II D6T XW D6T XL D5R2 D11T D6R D6T D6N D6R LGP

휠 스크레이퍼

637K

트럭

785 789 775G 772G OEM 773G LRC 770G 793D 793C 789C 789D 789B 777G 772G 775G OEM 785G 773G 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 785C 785D 785B

토양 다짐 장비

825K

회전/트랙 드릴

MD6640

이젝터 트럭

730C2 EJ 730C 740B

휠 트랙터

623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K 651

휠 스키더

535D 545D 555D 525D

회전식 커터

RC20

휠 로더

962M Z 980K HLG 972K 972M 950M Z 966K XE 986H 950K 962K 950M 995 962M 990K 990 993 972M XE 993K 966M XE 988K 980K 992K 980M 966K 966M 994K 994H 982M

채석장 트럭

772G 770G

휠 도저

844 834K 854 824K 854K 844K

유압식 삽

6060 6020B 6020 6040

산업용 엔진

3516B

굴절식 트럭

725C 730C2 740C 740B 730C 745C 725C2 735C 735B

엔진 - 장비

3516C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료