Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

327-6347: 연료 필터 및 수분 분리기 용기
327-6347: 연료 필터 및 수분 분리기 용기
327-6347: 연료 필터 및 수분 분리기 용기

연료 용기(수분 분리기)

브랜드: Cat

제품 이미지
327-6347: 연료 필터 및 수분 분리기 용기
327-6347: 연료 필터 및 수분 분리기 용기
327-6347: 연료 필터 및 수분 분리기 용기
327-6347: 연료 필터 및 수분 분리기 용기
327-6347: 연료 필터 및 수분 분리기 용기

연료 용기(수분 분리기)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 327-6347 사양

측정 단위

미국미터법
외부 직경(mm): 86.4
외부 직경(in): 3.4
나사산 크기(in): M12X1.75
더 보기
부품 번호 327-6347의 호환 가능 모델

토양 다짐 장비

825K

발전기 세트

C15

석유 발전기 세트

C15

석유 엔진

C32 C27

부하 견인 덤프

R1300G R1600G

지하 굴절식 트럭

AD22 AD22

매립용 콤팩터

826K 836K

휠 로더

988K 990K 990

트랙형 트랙터

D3K XL D5K LGP D4K XL D4K LGP D5K XL D3K LGP

휠 도저

824K

산업용 엔진

C32 C15 C7.1 C27 C18

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료