호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품고정 길이 호스337-5340: 127mm 내경 혹호스
호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품고정 길이 호스337-5340: 127mm 내경 혹호스
337-5340: 127mm 내경 혹호스

Cat® 183mm 에어차지용 긴 혹 호스

브랜드: Cat

제품 이미지
337-5340: 127mm 내경 혹호스
337-5340: 127mm 내경 혹호스
337-5340: 127mm 내경 혹호스
337-5340: 127mm 내경 혹호스
337-5340: 127mm 내경 혹호스

Cat® 183mm 에어차지용 긴 혹 호스

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 337-5340에 대한 설명

설명:
혹 호스는 공기 흡입 시스템의 두 구성 요소를 연결하는 데 사용되는 혹 커넥터라고도합니다. 주로 흡기 파이프 또는 튜브를 흡기 매니폴드 또는 엔진의 기타 구성 요소에 연결하는 데 사용됩니다. 호스가 구부러지고 안전한 연결을 유지하면서 엔진의 움직임과 진동을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 공기 흡입구 구성 요소 사이에 단단하고 누출 없는 연결을 제공하도록 설계되었습니다.

특성:
• -55°C ~ +260°C 온도에서 견딜 수 있습니다.
• 다양한 압력 범위를 견딥니다.
• 마모, 찢김, 열화에 강하도록 설계되었습니다.

작업:
혹 호스는 연소를 위해 깨끗한 공기를 효율적으로 전달하고 엔진이 최적으로 작동하도록 합니다.

더 보기
CatΠ호스 어셈블리 제품 관련 주의 사항
호스와 커플링 조합을 잘못 선택하면 보증이 무효화되며 심각한 개인적 부상 또는 사망, 재산 손해 또는 구성품 및 장비 계통 고장이 발생할 수 있습니다.
더 보기
부품 번호 337-5340 사양
자재: 실리콘 고무
내부 직경(mm): 127.0
작동 온도: -55°C~+260°C
신청: 엔진 계통 연결
더 보기
부품 번호 337-5340의 호환 가능 모델

발전기 세트

C32B C32 GEN SET DE1500 DE1400 D1250 C27 DE1000S DE1250S C32 D1000 DE1250 XQP1100 D1500 C32 GENSET D800

석유 패키지

TH48-E70

기관차 엔진

C32 C27

엔진

C175-20

발전기 세트 엔진

DE1100 DE800S

오프 하이웨이 트럭

798 AC

산업용 엔진

C32 C15 C27 C18

트럭

797F

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료