Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링회전립형339-3224: 13mm 샤프트 직경 립형 실
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링회전립형339-3224: 13mm 샤프트 직경 립형 실
339-3224: 13mm 샤프트 직경 립형 실

Cat® 스티어링 기어 펌프용 13mm 샤프트 직경 립형 씰

브랜드: Cat

제품 이미지
339-3224: 13mm 샤프트 직경 립형 실
339-3224: 13mm 샤프트 직경 립형 실
339-3224: 13mm 샤프트 직경 립형 실
339-3224: 13mm 샤프트 직경 립형 실
339-3224: 13mm 샤프트 직경 립형 실

Cat® 스티어링 기어 펌프용 13mm 샤프트 직경 립형 씰

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 339-3224 사양

측정 단위

미국미터법
내부 직경(in): 0.51
내부 직경(mm): 13.0
외부 직경(in): 0.87
외부 직경(mm): 22.0
무게(kg): 0.004
무게(lb): 0.01
폭(in): 0.2
폭(mm): 5.0
Material: Carbon Steel,Fluoroelastomer (FKM) Rubber,Plastic Plastic
더 보기
부품 번호 339-3224의 호환 가능 모델

트랙터

776D

오프 하이웨이 트럭

D10R 772 777G 770 777E 777 775 773 773GC

채석장 트럭

771D 773E 775D 777E 770G 772G

트럭

772G 770G 773E 775G 772 773D 775F 773G 770 773F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 777D 775E 777G 777F

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료