345B II 349F LXE 349D L MH3295 374F L 390F 349E L 349E L VG 352F XE VG 345B 345C 345D 349F L 349D2 352F-VG 349D 349E 349F 352 UHD 352F 345B L 349 349D2 L 352 355 374F 345C L 345D L VG 345D L 395 365B II 390F L 374 365B L 345C MH 365B
C18 GEN SET C18 GEN SE XQ425 DE500 C13 XQ375 DE630 G3516C G3516E C27 C32 D1500 C13 XQ350 XQ1140 DE450GC C13GENSET D350GC DE500SGC D400GC G3520C C18 G3520E C15 3512 C13 DE550GC DE500GC DE450SGC C32B
삽 로거
345C
석유 엔진
C15 C13 C18 C11 C27 C32
휠형 굴삭기
W345C MH
부하 견인 덤프
R1600G R1600H R1700G R1700 R2900 R2900 XE
발전기 세트 엔진
C13GENSET POWER SYS
엔진
C15 C18 C32 MARINE C13B G3516C
육각형 구조 기반 SPL 솔루션
352F OEM
펌퍼
SPF743
WIDE BODY TRUCK
707
냉각 플레이너
PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-565 PM-565B
CHALLENGER
75D 75C 85E 95E
동력전달장치
TR43E44-C13BL TR43M44-C13B
선박용 보조
C32B
엔진 - 발전기 세트
3508B
유압식 삽
6020B 6020 6015 6040 6030 6030 T4 6015B
산업용 엔진
C32 C27 C18 3408E C11 C13 C15
더 보기
부품 번호 346-4897에 대한 설명
설명: 오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.
특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.
더 보기
경고:본 제품은 테트라플루오로에틸렌을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 테트라플루오로에틸렌은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 또한, 본 제품은 퍼플루오로옥탄산(PFOA)을 포함하고 있다. 퍼플루오로옥탄산(PFOA)은 캘리포니아 주에서 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
오링
브랜드: Cat
보증 정보반품 정책
부품 번호 346-4897 사양
측정 단위
미국미터법
횡단면 직경(in): 0.139
내부 직경(in): 1.609
더 보기
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.