유압유압 펌프, 모터 및 구성품유압 펌프362-9554: Pump Group-Gear
유압유압 펌프, 모터 및 구성품유압 펌프362-9554: Pump Group-Gear
362-9554: Pump Group-Gear

Cat® Gear Pump Group (2 Section)

브랜드: Cat

제품 이미지
362-9554: Pump Group-Gear
362-9554: Pump Group-Gear
362-9554: Pump Group-Gear
362-9554: Pump Group-Gear
362-9554: Pump Group-Gear

Cat® Gear Pump Group (2 Section)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 362-9554 사양

측정 단위

미국미터법
Overall Height (in): 5.8
Overall Width (mm): 205.7
Overall Length (mm): 210.8
Overall Width (in): 8.1
Overall Length (in): 8.3
Overall Height (mm): 147.3
더 보기
부품 번호 362-9554의 호환 가능 모델

휠 스키더

545D 535D 525D 555D

휠 로더

962L 962M Z 950M 962 950 950L 962M 950M Z

변속기

TR16-C7.1

더 보기
대체 부품 비교
Overall Height (in)
Overall Width (in)
Overall Length (in)
설명
362-9554
이 부품:
362-9554: Pump Group-Gear

5.8

8.1

8.3

Cat® Gear Pump Group (2 Section)

20R-8495
이 부품:
20R-8495: Cat® Reman Gear Pump

Cat Reman Gear Pump (2 Section)

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료