Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실운전실 시야창문 및 유리363-6708: 6.8mm 두께 밝은 녹색 안전 유리
운전실운전실 시야창문 및 유리363-6708: 6.8mm 두께 밝은 녹색 안전 유리
363-6708: 6.8mm 두께 밝은 녹색 안전 유리

Cat® 라미네이트 585.90mm 너비 평면 전면 창 안전 유리

브랜드: Cat

제품 이미지
363-6708: 6.8mm 두께 밝은 녹색 안전 유리
363-6708: 6.8mm 두께 밝은 녹색 안전 유리
363-6708: 6.8mm 두께 밝은 녹색 안전 유리
363-6708: 6.8mm 두께 밝은 녹색 안전 유리
363-6708: 6.8mm 두께 밝은 녹색 안전 유리

Cat® 라미네이트 585.90mm 너비 평면 전면 창 안전 유리

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 363-6708 사양

측정 단위

미국미터법
전체 길이(mm): 586.0
전체 폭(mm): 318.0
두께(mm): 7.0
전체 길이(in): 23.07
전체 폭(in): 12.5
두께(in): 0.27
Material: Glass Ceramic
더 보기
부품 번호 363-6708의 호환 가능 모델

모터 그레이더

140M 3 AWD 14L 16M 140 12M 150 160 14M 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료