Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트오거366-7751: 102mm(4인치)
어탯치먼트오거366-7751: 102mm(4인치)
366-7751: 102mm(4인치)

기둥 구멍, 토대, 관목과 나무 심기 작업을 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
366-7751: 102mm(4인치)
366-7751: 102mm(4인치)
366-7751: 102mm(4인치)
366-7751: 102mm(4인치)
366-7751: 102mm(4인치)
366-7751: 102mm(4인치)
366-7751: 102mm(4인치)
366-7751: 102mm(4인치)

기둥 구멍, 토대, 관목과 나무 심기 작업을 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 366-7751 사양

측정 단위

미국미터법
Diameter (in): 4
Diameter (mm): 102
Type: Standard Bit
유형: 표준 비트
전체 길이: 1219 mm
전체 길이: 48 in
무게: 39.7 lb
무게: 18 kg
절단 직경: 4 in
절단 직경: 102 mm
비트 연장: 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치)
이빨: 2
더 보기
부품 번호 366-7751의 호환 가능 모델

작업 툴

A19B A26B A41 A7B A14B A23 A68 A11

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료