Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사368-0571: M4X0.7 나사산 육각 소켓 플랫 헤드 나사산
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사368-0571: M4X0.7 나사산 육각 소켓 플랫 헤드 나사산
368-0571: M4X0.7 나사산 육각 소켓 플랫 헤드 나사산

Cat® 나사산 육각 소켓 흑강철 플랫 헤드 나사

브랜드: Cat

제품 이미지
368-0571: M4X0.7 나사산 육각 소켓 플랫 헤드 나사산
368-0571: M4X0.7 나사산 육각 소켓 플랫 헤드 나사산
368-0571: M4X0.7 나사산 육각 소켓 플랫 헤드 나사산
368-0571: M4X0.7 나사산 육각 소켓 플랫 헤드 나사산
368-0571: M4X0.7 나사산 육각 소켓 플랫 헤드 나사산

Cat® 나사산 육각 소켓 흑강철 플랫 헤드 나사

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 368-0571 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 합금 아연,코팅액,합금강
피치(mm): 0.7
도장: 아연편
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Bolt Length (mm): 16.0
Grip Length (in): 0.169
Bolt Length (in): 0.63
Grip Length (mm): 4.3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 368-0571의 호환 가능 모델

발전기 세트

G3516 C7.1 G3516B G3516C G3516E G3516H 3508B DG350 C4.4DE110E C9 3508 3412C XQP150 C7.1DE200E XQ1140 DG400 C2.2 DG500 C6.6DE150E XQP300 G3520C 3516 C18 G3520E 3512 3512B XQP310 XQP60 XQP200 DG450 3406C C4.4DE88E3 C1.5 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 G3512E 3516B XQP100 C4.4DE110E2

선박용 엔진

C4.4

콤팩트 휠 로더

920K 914 910 910K 910M 920 914K 914M 918M

산업용 로더

415F2 IL

휠형 굴삭기

M323F

모바일 유압 전원 장치

385C 365C L 325D L 325D 345D 330D 324D LN

엔진

C7.1 MARIN

전기식 로프 삽

7495 HF 7495

오프 하이웨이 트럭

772 770 777 773 777E 789D 773GC

트랙형 트랙터

D3K2 XL D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

트럭

770G 772G 785D 772G OEM 789D 777D 770G OEM

냉각 플레이너

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

가스 엔진

G3512E G3516E G3516C

발전기

SR4 SR4B SR4BHV

굴삭기

345B II 324D 390D 390D L 336D LN 345C 385C L 325D L 365C L MH 336D L 374D L 324D L 330D L 330D MH 329D LN 329D L M325D MH 330D LN 345C L 323D L 385C 345D L 365C L 385C L MH 324D LN M325D L MH 365C

작업 툴

TRS26 TRS20 TRS17 TRS12

휠 로더

962 982XE 966 972K 972M 972 972L 966XE 980 982 950K 962L 962K 950M 950L 962M 980XE 966L 966K 966M 950 982 XE 980 XE 962M Z 980K HLG 950M Z 950GC 966K XE 908 907 906 950 GC 972M XE 966M XE 980L 980K 972XE 980M 982M

백호 로더

420XE 427F2 416F2 415 416 420F2 428F2 426 428 424 420 432F2 430F2 415F2 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 434F2

6040

채석장 트럭

777E 773E 772G 770G

유압식 삽

6020B 6020 6015 6040 6030 6015B

전력 모듈

PMG3516

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료