Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

371-2360: 1524mm(60in) 팔레트 포크 갈래
371-2360: 1524mm(60in) 팔레트 포크 갈래
371-2360: 1524mm(60in) 팔레트 포크 갈래

추가 포크 갈래는 건설 현장의 매우 다양한 팔레트 적재 자재를 옮길 수 있도록 팔레트 포크 캐리지에 여러 가지 기능을 추가합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
371-2360: 1524mm(60in) 팔레트 포크 갈래
371-2360: 1524mm(60in) 팔레트 포크 갈래
371-2360: 1524mm(60in) 팔레트 포크 갈래
371-2360: 1524mm(60in) 팔레트 포크 갈래
371-2360: 1524mm(60in) 팔레트 포크 갈래

추가 포크 갈래는 건설 현장의 매우 다양한 팔레트 적재 자재를 옮길 수 있도록 팔레트 포크 캐리지에 여러 가지 기능을 추가합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 371-2360 사양

측정 단위

미국미터법
포크 갈래 폭(mm): 150.0
전체 길이(mm): 1,625.0
포크 갈래 길이(in): 60.0
포크 갈래 폭(in): 5.9
장비 유형: 소형 휠 로더
포크 갈래 높이(mm): 758.0
갈래 수: 1.0
포크 갈래 높이(in): 29.8
포크 갈래 길이(mm): 1,524.0
포크 갈래 두께(mm): 60.0
포크 갈래 두께(in): 2.4
포크 갈래 중량(lb): 340.6
포크 갈래 중량(kg): 154.5
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 371-2360의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

930 938 926

휠 로더

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료