Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사372-0687: 육각 헤드 볼트, 아연편
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사372-0687: 육각 헤드 볼트, 아연편
372-0687: 육각 헤드 볼트, 아연편

미터식 보통 나사산 UNC

브랜드: Cat

제품 이미지
372-0687: 육각 헤드 볼트, 아연편
372-0687: 육각 헤드 볼트, 아연편

미터식 보통 나사산 UNC

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 372-0687 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 3.543
Bolt Length (mm): 90.0
볼트 유형: 육각 헤드 볼트
Coating: Zinc Flake-Black
Grip Length (in): 2.362
Grip Length (mm): 60.0
자재: 나일론, 6, 6/12, 6/6 플라스틱,저합금강,합금 아연
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M12x1.75
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
더 보기
부품 번호 372-0687의 호환 가능 모델

발전기 세트

C175-16

석유 엔진

3512E

휠 펠러 번처

2570C 2570D 2670C 553C 2670D 573C 573D 2470C 563C 563D

휠 스키더

535D 535C 555D 545D 545C 525D 525C

휠 로더

972M XE 962M Z 962 966M XE 966 972M 972 972L 972XE 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 966L 966M 950M 950 962M

오프 하이웨이 트럭

798 AC 796 AC

현장 준비 트랙터

2864C 586C

트럭

793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793F 795F AC 794 AC 797B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료