Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

차대트랙 구성품트랙 그룹380-5938: 트랙 그룹
차대트랙 구성품트랙 그룹380-5938: 트랙 그룹
380-5938: 트랙 그룹

Cat® 1이빨 마스터 링크 밀폐 및 윤활 처리된(SALT) 트랙 그룹, 포지티브 핀 유지(PPR), 슈 폭: 610mm

브랜드: Cat

제품 이미지
380-5938: 트랙 그룹
380-5938: 트랙 그룹
380-5938: 트랙 그룹
380-5938: 트랙 그룹
380-5938: 트랙 그룹

Cat® 1이빨 마스터 링크 밀폐 및 윤활 처리된(SALT) 트랙 그룹, 포지티브 핀 유지(PPR), 슈 폭: 610mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 380-5938 사양

측정 단위

미국미터법
슈 유형: 극한 서비스, 단일 그라우저
트랙 피치(mm): 260.4
슈 폭(mm): 610.0
트랙 피치(in): 10.252
슈 폭(in): 24.016
트랙 섹션 수: 44.0
볼트 크기(in): 1-1/8
Bushing Inside Diameter (in): 3.74
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 95
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HD
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
더 보기
부품 번호 380-5938의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D10T2 D10 D10T

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료