Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실전기 운전실 운전자 제어장치운전실 스위치383-1854: 비상 정지/차단 스위치
운전실전기 운전실 운전자 제어장치운전실 스위치383-1854: 비상 정지/차단 스위치
383-1854: 비상 정지/차단 스위치

Cat® 비상 정지/차단 스위치

브랜드: Cat

제품 이미지
383-1854: 비상 정지/차단 스위치
383-1854: 비상 정지/차단 스위치
383-1854: 비상 정지/차단 스위치
383-1854: 비상 정지/차단 스위치
383-1854: 비상 정지/차단 스위치

Cat® 비상 정지/차단 스위치

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 383-1854 사양

측정 단위

미국미터법
유형: 푸시 버튼 스위치
길이(mm): 82.0
폭(mm): 40.0
높이(mm): 47.0
길이(인치): 3.2
폭(in): 1.6
높이(in): 1.9
Material: Polyamide Plastic
더 보기
부품 번호 383-1854의 호환 가능 모델

포장 콤팩터

CB-22B

아스팔트 콤팩터

CB22B

유틸리티 콤팩터

CB4.4 CB4.0

진동 콤팩터

CC4.0

콤팩터

CC-34B CC-24B CB-34B XW CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료