Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품고정 길이 호스399-1119: 내경 49mm의 라디에이터 상부 호스
호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품고정 길이 호스399-1119: 내경 49mm의 라디에이터 상부 호스
399-1119: 내경 49mm의 라디에이터 상부 호스

Cat® 49mm Inner Diameter Radiator Upper Hose facilitates the flow of hot coolant from the engine to the radiator for efficient heat dissipation

브랜드: Cat

제품 이미지
399-1119: 내경 49mm의 라디에이터 상부 호스
399-1119: 내경 49mm의 라디에이터 상부 호스
399-1119: 내경 49mm의 라디에이터 상부 호스
399-1119: 내경 49mm의 라디에이터 상부 호스
399-1119: 내경 49mm의 라디에이터 상부 호스

Cat® 49mm Inner Diameter Radiator Upper Hose facilitates the flow of hot coolant from the engine to the radiator for efficient heat dissipation

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 399-1119 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 냉각수 호스 호스,합성 고무
내부 직경(mm): 49.0
작동 압력(kPa): 172.37
작동 압력(psi): 25.0
작동 온도: -40°C~125°C
신청: 냉각 계통(라디에이터)
더 보기
부품 번호 399-1119의 호환 가능 모델

굴삭기

312D2 312D2 GC 313D2 LGP 312D2 L 313D2

진동 콤팩터

CB-536D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료