제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 3B-5325에 대한 설명
코터 핀은 클레비스 핀을 고정하거나 캐슬 너트를 잠그는 데 사용됩니다. 분할 코터에는 제자리에 잠그기 위해 구부러진 2개의 긴 지게가 있습니다. 헤어핀 클립, 서클 및 링 클립은 굽힐 필요 없이 기능하도록 설계되었습니다. 설치 및 분리가 간편한 이러한 핀은 가벼운 부하의 작업에서 사용하도록 설계되었습니다.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 3B-5325 사양
측정 단위
미국
미터법
유형:
분할
자재:
아연 도금 강철, 강철, 아연 도금 강철
도장:
아연 도금
메모:
포인트 유형: 마이터
길이(인치):
2.75
핀 직경(in):
0.5
코터 엔드 유형:
마이터 엔드
핀 유형:
코터 핀
핀 직경 - A(in):
1/2
핀 길이 - B(in):
2 3/4
Retaining Pin Type:
Cotter Hair
Wire or Pin Diameter (in):
0.5
Pin Length (in):
2.75
부품 번호 3B-5325의 호환 가능 모델
모터 그레이더
18M3 120H 24 16 14 18 120M 120K 12M 3 AWD 160H ES 120M 2 12H NA 16M 140B 163H 160 140M 140K 140H 140G 16H 16G 14L 140H NA 150 14M 130G 140K 2 160M 3 AWD 140 143H 16GC 14H 14G 14E 12H 12G 24H 12M 24M 12K 14M3 12M 3 12M 2 120 160K 160H 12F 12E 160M 140M 3 AWD 16H NA 140M 3 140M 2 160H NA 140 GC 16M3 14M-3 12H ES 14H NA 163H NA 160M 2 160M 3 140H ES