Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트블레이드 엔드 비트3G-8283: 우측 블레이드 커팅 엣지 엔드 비트
지상 결합 작업 툴블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트블레이드 엔드 비트3G-8283: 우측 블레이드 커팅 엣지 엔드 비트
3G-8283: 우측 블레이드 커팅 엣지 엔드 비트

Cat® HC Dozer End Bit - RH

브랜드: Cat

제품 이미지
3G-8283: 우측 블레이드 커팅 엣지 엔드 비트
3G-8283: 우측 블레이드 커팅 엣지 엔드 비트
3G-8283: 우측 블레이드 커팅 엣지 엔드 비트
3G-8283: 우측 블레이드 커팅 엣지 엔드 비트
3G-8283: 우측 블레이드 커팅 엣지 엔드 비트

Cat® HC Dozer End Bit - RH

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 3G-8283 사양

측정 단위

미국미터법
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 82.6
Thickness (mm): 40.0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 585.4
Width (in): 14.579
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 23.047
Width (mm): 370.3
Upper Hole Spacing (in): 4.0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.252
Thickness (in): 1.575
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
더 보기
부품 번호 3G-8283의 호환 가능 모델

리퍼

8

윈치

58

불도저

8S 8U 9C 8A

트랙형 트랙터

D9T D8T D9R D8R D8R II D8L D8N D9

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료