Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트3K-0835: 5/8-24 Nef 나사 육각 특수 너트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트3K-0835: 5/8-24 Nef 나사 육각 특수 너트
3K-0835: 5/8-24 Nef 나사 육각 특수 너트

Cat® 5/8-24 NEF 나사 육각 특수 너트

브랜드: Cat

제품 이미지
3K-0835: 5/8-24 Nef 나사 육각 특수 너트
3K-0835: 5/8-24 Nef 나사 육각 특수 너트

Cat® 5/8-24 NEF 나사 육각 특수 너트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 3K-0835 사양

측정 단위

미국미터법
두께(mm): 4.83
Thickness (in): 0.19
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-24
자재 설명: 강철 - 카본(등급 1215 수정됨)
자재: 탄소 스틸
구멍 나사산 피치: 24.0
드라이브(mm): 20.64
나사산 크기(mm): .625
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x24
Drive (in): 0.813
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 3K-0835의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3126 C7.1 3116 3208

모터 그레이더

120H 135H 163H 140H 16H 143H 14H 12H 24H 160H

매립용 콤팩터

836 826 826G II 816F II 816K 836H 836G 836K 816 826H 826K 816F

배관

572R II 587T 587R 561N 561M 572R 583T

엔진 - 산업용

3406B

석유 패키지

TH48-E80 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C13I CX31

휠 트랙터

651E 657E

파워 팩

C18

휠 스키더

518

휠 로더

960F 988 XE 988F II 986 988GC 950G 950F 962G 988 986K 994 990 993 988K XE 988B 988G 988H 988F 988K 966F 980F II 966F II 814K 990K 990H 993K 992D 992C 980F 980G 992G 992K 990 II 994F 994D 970F 994K 994H 950F II

휠 도저

834 844 834G 834H 834K 854 824H 824K 814F II 814K 814F 814 824 854G 854K 824G II 844H 844K

에너지 저장

PGS1260 PGS840 ETS1500 PGS1260 HD

동력 패키지

C7

재생 에너지

BDP1000 BDP250

석유 엔진

C15 C13 C18 C11 C9 C7 C32

도섭 트랙터

D7R II

부하 견인 덤프

R1600G R1600H R1600 R1700G R1700 R2900 R1300G R3000H R2900G R2900 XE R1700 XE R1300G II R1300

모바일 유압 전원 장치

330D L 329D L 329E 385C 340D2 L 336D L 323D LN 365C L 349E L HVG 325D L 349E 325D 336F 336D 336E 352FMHPU 390F 330D2 345D 345C 349D L 336E HVG 330F 330D 330C 385C L 349D2 323D L 345C L

트럭 엔진

3126

엔진

C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

육각형 구조 기반 SPL 솔루션

352F OEM 320E 330F OEM

트랙형 트랙터

D6R III D8 GC D6R XL D6R II D7R SERIES D8GC D5R2 D5M D5N D7G2 D6R D6T D6M D6N D7R D8R D9R D8R II D6G2 XL D10R D11R D7R II D6R LGP

전방 삽

5080 385C 5090B

냉각 플레이너

PM-201 PM-565B

토양 다짐 장비

825 825H 825K 815F II 815K 815 815F 825G II

굴삭기

336E LN 330 L 345B II 336E LH 349D L 320-A L 325B L 336D2 LXE 320-A S 320D LN 320-A N 336D 324D 336F 375-A L 325-A 320D2 336D2 L 322B LN 340D2 L 374F L 323D 390D 322N 390F 320D L 322-A LN 312-A 349E L 330D2 336E LNH 350-A 325C L 322B 322C 390D L 336D LN 323D LN 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 352F XE VG 330B L 330B LN 345B 345C 345D 320E L 320D2 GC 325B LN 385C L 320D2 FM 325D L 330-A L 326D2 349D2 330 LN 352F-VG M325C 315-A L 323D2 L 325 L 365C L MH 330C L 326F L 336D L 374D L 336D2 336F L XE 323E LN 350-A L 320D FM 322-A 325B 349D 330F LN 324D L 330D L 322-A L 336E L 322-A N 325C 325D 352F 340F 322B L 345B L 330-A L 329D LN 329D L 317-A 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 330D LN 324E L 336F L 320 374F 345C L 325-A L 329E L 322 LN 323D SA 345D L VG 323D S 320-A 336D2 GC 323D L 322 L 330D2 L 329D 330F L 317-A N 326D2 L 385B 385C 330-A 317 N 345D L 320N 336F LNXE 336D2 XE 315-A 330C LN 320B 320C 320D 320E 365C L 323E L 312 GX 336F LN 329E LN 312 GC 385C L MH 323E SA 320E LN 375-A 330-A LN 320B N 330F 320B L 365B II 329D2 L 330B 330C 330D 320D2 L 324D LN 390F L 329D2 320 L 365B L 365C 326F LN 365B

미니 유압식 굴삭기

307B

산업용 엔진

C32 C18 3406B 3406C 3126B C7 C9 C32B C-15 C-9 C11 C13 C15

엔진 - 장비

C27

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료