Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어스프링3N-5739: 압축 스프링
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어스프링3N-5739: 압축 스프링
3N-5739: 압축 스프링

Cat® 11.99mm 외경 압축 스프링

브랜드: Cat

제품 이미지
3N-5739: 압축 스프링
3N-5739: 압축 스프링
3N-5739: 압축 스프링
3N-5739: 압축 스프링
3N-5739: 압축 스프링

Cat® 11.99mm 외경 압축 스프링

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 3N-5739 사양

측정 단위

미국미터법
내부 직경(in): 0.37
내부 직경(in): 0.37
내부 직경(mm): 9.41
내부 직경(mm): 9.41
길이(인치): 0.46
자재 설명: 스프링 강철
길이(mm): 111.56
외부 직경(mm): 11.99
외부 직경(mm): 11.99
외부 직경(in): 0.47
스프링 유형: 압축
와이어 크기(in): 0.05
와이어 크기(mm): 1.29
Material: Alloy Steel
더 보기
부품 번호 3N-5739의 호환 가능 모델

백호

BH150 BH160

발전기 세트

3508C 3516 3512 3512B

선박용 엔진

3516 3512 3508 D379A D379B D399 D398A D398B

석유 엔진

3516 3512

발전기

SR4

선박용 보조

3516B

엔진

3508PETROL 3512PETROL

발전기 세트 엔진

D379B 3608 3606 D398B 3508 D399 3616 3512 3516

백호 로더

420XE 427F2 442D 430D 442E 426B 438C 426C 438D 438B 416F2 430E 430F 415 416 420F2 428F2 424D 428 436C 420 436B 432F2 434 430 432 444F2 446D 446B 422F 444 434E 422E 434F 440 450E 450F 450 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 416C 428D 416D 428E 428B 416B 428C 430F2 434F2 415F2 420F

산업용 엔진

D398B 3512 3516 3512B 3508 D398 D399 D379 D379B

트랙 스키더

527 517

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료