Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품벨트 및 풀리벨트3N-8848: Cogged V-Belt (set of 3)
하드웨어, 실, 및 소모품벨트 및 풀리벨트3N-8848: Cogged V-Belt (set of 3)
3N-8848: Cogged V-Belt (set of 3)

Width: 15.9 mm (0.63 in)

브랜드: Cat

제품 이미지
3N-8848: Cogged V-Belt (set of 3)
3N-8848: Cogged V-Belt (set of 3)

Width: 15.9 mm (0.63 in)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 3N-8848 사양

측정 단위

미국미터법
Belt Length (mm): 1,803.0
Belt Width (mm): 15.9
Belt Width (in): 0.63
Belt Length (in): 70.98
Belt Type: V-Belts - Cogged
더 보기
부품 번호 3N-8848의 호환 가능 모델

엔진 - 산업용

3406B

산업용 엔진

3412E 3412C 3412 3456 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C

엔진 - 장비

3408

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료