Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

구동 트레인차축 및 구성품차축420-9920: 차축 스핀들 하우징
구동 트레인차축 및 구성품차축420-9920: 차축 스핀들 하우징
420-9920: 차축 스핀들 하우징

Cat® 차축 그룹(고정 차축 그룹)

브랜드: Cat

제품 이미지
420-9920: 차축 스핀들 하우징
420-9920: 차축 스핀들 하우징
420-9920: 차축 스핀들 하우징
420-9920: 차축 스핀들 하우징
420-9920: 차축 스핀들 하우징

Cat® 차축 그룹(고정 차축 그룹)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 420-9920 사양

측정 단위

미국미터법
전체 길이(mm): 322.4
전체 길이(in): 12.7
전체 폭(mm): 292.3
전체 폭(in): 11.5
전체 높이(mm): 292.3
전체 높이(in): 11.5
스터드 나사산 크기(in): 9/16 - 18
윤활 용량(정상 조건 하에서): 0.2L
대략적 중량(kg): 27.24
대략적 중량(lb): 60.1
Material: Silicone / MQ / VMQ / PMQ Rubber
더 보기
부품 번호 420-9920의 호환 가능 모델

스키드 스티어 로더

242B3 250 242D3 232D3 226D3 236D3 216B3 242B 226B3 232B 242D 232D 226B 216B 226D 216 228 236D 226 232 242

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료