Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀436-8993: Linkage Pin
하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀436-8993: Linkage Pin
436-8993: Linkage Pin

Linkage Pin

브랜드: Cat

제품 이미지
436-8993: Linkage Pin
436-8993: Linkage Pin
436-8993: Linkage Pin
436-8993: Linkage Pin
436-8993: Linkage Pin

Linkage Pin

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 436-8993 사양

측정 단위

미국미터법
Length (mm): 205.0
Length (in): 8.07
Pin Diameter (mm): 30.0
Pin Diameter (in): 1.18
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Overall Length (mm): 205.0
Overall Length (in): 8.071
Diameter (mm): 30.0
Diameter (in): 1.181
더 보기
부품 번호 436-8993의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

301.7D CR 301.4C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료