Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링442-0363: 557.66mm 내경 유압 탱크 실
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링442-0363: 557.66mm 내경 유압 탱크 실
442-0363: 557.66mm 내경 유압 탱크 실

Cat® 유압 탱크 실은 누출 방지 무결성을 보장하여 유압 계통의 효율성과 수명을 보호합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
442-0363: 557.66mm 내경 유압 탱크 실
442-0363: 557.66mm 내경 유압 탱크 실
442-0363: 557.66mm 내경 유압 탱크 실
442-0363: 557.66mm 내경 유압 탱크 실
442-0363: 557.66mm 내경 유압 탱크 실

Cat® 유압 탱크 실은 누출 방지 무결성을 보장하여 유압 계통의 효율성과 수명을 보호합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 442-0363 사양

측정 단위

미국미터법
횡단면 직경(mm): 6.99
횡단면 직경(in): 0.275
내부 직경(mm): 557.66
내부 직경(in): 21.955
대시 크기(in): 471
자재: NBR - 니트릴,니트릴/NBR/HNBR/XNBR 고무,탄소 스틸
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
더 보기
부품 번호 442-0363의 호환 가능 모델

유압식 삽

6020 6020B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료