Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사452-8024: 51mm 길이 나비 나사
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사452-8024: 51mm 길이 나비 나사
452-8024: 51mm 길이 나비 나사

캡 트림용 Cat® 나비 나사, 헤드가 확대되어 공구 없이 수동으로 쉽게 조일 수 있으며, 운전실 트림 구성품을 고정할 수 있습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
452-8024: 51mm 길이 나비 나사
452-8024: 51mm 길이 나비 나사
452-8024: 51mm 길이 나비 나사
452-8024: 51mm 길이 나비 나사
452-8024: 51mm 길이 나비 나사

캡 트림용 Cat® 나비 나사, 헤드가 확대되어 공구 없이 수동으로 쉽게 조일 수 있으며, 운전실 트림 구성품을 고정할 수 있습니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 452-8024 사양

측정 단위

미국미터법
길이(mm): 23.0
길이(인치): 0.91
직경(mm): 12.0
직경(인치): 0.47
높이(mm): 51.0
높이(in): 2.01
자재: 강철
무게(kg): 0.02
무게(lb): 0.05
더 보기
부품 번호 452-8024의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

307E2 308E2 CR

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료