Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트455-1179: M12 x 1.75mm 리벳 너트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트455-1179: M12 x 1.75mm 리벳 너트
455-1179: M12 x 1.75mm 리벳 너트

Cat® M12 리벳 너트

브랜드: Cat

제품 이미지
455-1179: M12 x 1.75mm 리벳 너트
455-1179: M12 x 1.75mm 리벳 너트
455-1179: M12 x 1.75mm 리벳 너트
455-1179: M12 x 1.75mm 리벳 너트
455-1179: M12 x 1.75mm 리벳 너트

Cat® M12 리벳 너트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 455-1179 사양
도장: 아연 도금
그립 길이(mm): 4.0
길이(mm): 38.0
자재: 강철
너트 유형: 클린치
외부 직경(mm): 16.0
나사산 크기(mm): M12X1.75
더 보기
부품 번호 455-1179의 호환 가능 모델

굴삭기

320 340 330 326 330 GC 336 323 336 GC

트랙형 트랙터

D6R D8T D6N D6R LGP D6R II D8R D6GC D8GC D5R2 D6R XL D10 D11 D8 GC D8

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료