Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

유압유압 축압기 및 구성품468-2705: 냉매 어큐뮬레이터
유압유압 축압기 및 구성품468-2705: 냉매 어큐뮬레이터
468-2705: 냉매 어큐뮬레이터

Cat® 냉동 시스템의 냉매 어큐뮬레이터는 액체 냉매가 압축기에 도달하는 것을 방지하기 위해 초과 냉매를 저장하여 효율적이고 안전한 작동을 보장합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
468-2705: 냉매 어큐뮬레이터
468-2705: 냉매 어큐뮬레이터

Cat® 냉동 시스템의 냉매 어큐뮬레이터는 액체 냉매가 압축기에 도달하는 것을 방지하기 위해 초과 냉매를 저장하여 효율적이고 안전한 작동을 보장합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 468-2705 사양

측정 단위

미국미터법
외부 직경(in): 3.66
전체 길이(mm): 246.3
전체 길이(in): 9.69
외부 직경(mm): 93.0
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 468-2705의 호환 가능 모델

전지형 로더

297D2 297D2 XHP

콤팩트 트랙 로더

299D2 299D2 XHP

스키드 스티어 로더

272D2 XHP 272D2

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료