하드웨어, 실, 및 소모품폼, 절연재 및 라이너불규칙490-0590: 2 와이어 이더넷 리셉터클 캡
하드웨어, 실, 및 소모품폼, 절연재 및 라이너불규칙490-0590: 2 와이어 이더넷 리셉터클 캡
490-0590: 2 와이어 이더넷 리셉터클 캡

Cat® 2선 이더넷 고무 리셉터클 캡

브랜드: Cat

제품 이미지
490-0590: 2 와이어 이더넷 리셉터클 캡
490-0590: 2 와이어 이더넷 리셉터클 캡
490-0590: 2 와이어 이더넷 리셉터클 캡
490-0590: 2 와이어 이더넷 리셉터클 캡
490-0590: 2 와이어 이더넷 리셉터클 캡

Cat® 2선 이더넷 고무 리셉터클 캡

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 490-0590에 대한 설명

리셉터클 캡에는 2선 이더넷 연결이 있어 다양한 전기 응용 분야에서 데이터 신호를 전송하는 데 적합합니다. 이더넷 콘센트에 단단히 고정되도록 설계되어 먼지, 습기 및 물리적 손상에 대한 보호 장벽을 제공합니다. 치수는 이더넷 콘센트의 표준 사양과 일치하도록 신중하게 측정되어 꼭 맞고 정확한 착용감을 보장합니다. 캡은 일반적으로 원통형이며 쉽게 설치 및 제거할 수 있도록 끝이 약간 가늘어집니다.

특성:
• 사용자가 캡을 콘센트에 안전하고 빠르게 부착할 수 있습니다.
• 기능을 저하시킬 수 있는 습기, 먼지 또는 이물질과 같은 외부 요인으로부터 보호합니다.

작업:
리셉터클 캡은 적절한 연결과 효율적인 작동 제어를 보장하기 위해 배선 구성에 사용되는 연결된 장치에 대해 내구성과 신뢰성이 뛰어납니다.

더 보기
부품 번호 490-0590 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 490-0590의 호환 가능 모델

모터 그레이더

24 12M 3 AWD 120 GC 160 150 160M 3 AWD 140 16GC 12M 3 120 140M 3 AWD 140M 3 140 GC 160M 3

엔진 - 트럭

TR35

배관

PL83 PL87

제어, 가이드, 모니터링 및 기술 제품

CMD STATN

오프 하이웨이 트럭

777 798 AC 789 785 793 798 777G 789D 796 AC 794 AC 785 793D 785G 794 AC 785C 785D 789D 777G

유틸리티 차량

CUV85 CUV82 CUV102D CUV105D

엔진 - 산업용

MX35 3516B C7.1 C9.3B C4.4

트랙형 로더

963 973 953 973K

ROTARY CUTTER

RC20

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

발전기

XQ330 SR5 LC51XX LC31XX

해양 제품

C32B C32 MARINE XQP115 XQ125CM G3520 G3516K DE350SGC XQ330 DE400GC G3520K XQP310 XQP200 DE400SGC 3516C 3516C GEN SET G3512K

토공 콤팩터

CP68B CP56B 815 CP12 CP14 CP16 CS76B CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS78B CP74B 836 816

휠 도저

834 814

확장된 광산용 제품

6040 R2900 XE R1700 XE OTHER 6020B 6015 6040 6030 6060 6015B

OEM 솔루션

TR35E44-C9.3BL 777G TR35E44-C9.3B

굴절식 덤프 트럭

730 EJECTOR 725 730 735

BATTERY

CPPMBATT

재생 에너지

BDP1000 PGS1260 HD PGS1260 PGS840 ETS1500 PGS1260 HD CPPMBATT

텔레핸들러

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842

ROTARY MIXER

RM800

휠형 굴삭기

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07 M323F

기술

MEC500

집게차

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050

석유 제품

WSP223 WSP273 WSP255 WSP305 3512C WS223 SS WS305 XD WS255 SS WS273 XD

스키드 스티어 로더

285XE 275 285 255 265 275XE 270XE 250 260 270 265

로드 리클레이머

RM400 RM800 RM800 RM400 RM600

휠형 로더

962 982XE 966 988 XE 972 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 980GC 988 950M 995 962M 992 980XE 988K XE 926 988K 924 930 938 930K 930M 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 950GC 950 GC 972XE 938M 926M 906 930 938 926

트랙형 트랙터

D6XE D10 D6T D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D6 XE

아스팔트 포장기

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-1000F AP400 AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP555 AP455 AP655F L AP600F AP1000

FOREST PRODUCTS

522 521 FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER

굴삭기

336MHPU 316 GC FM538 316 GX 333 GC 320D3 FM548 320D L 315 GC MH3040 340MHPU 3101 326 GC 349 GC 336 MHPU 317 315 313 320GX 326GC FM558 320 GX FM568 350 OEM 330GC 320 GC 352 UHD 340 313 GX 349 336 GC 345 313 GC 352 350 355 320 321 326 324 330 GC 325 318 GC 322 323 319 323D3 330 335 336 333 MH3022 323 GX 320D 323 GC 323GC 395 312 GX 312 GC M320GC 374 317 GC 345 GC 330 MHPU 350MHPU

포장 콤팩터

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CP12 CS12 CB13 CB15 CB16

작업 툴

PM312 PM313 PM310

엔진 - 발전기 세트

TR43-C18L TR43 TR43-E44 C15 C18 3512E 3512B C7.1 C9.3

백호 로더

420XE 415 416 428 420 434 430 432 444 440 450

미니 유압식 굴삭기

301.7CR 301.8 301.9 301.6 301.5 304CR 304SR 308.5 303CR 304 305 308 307.5 309 306 302CR 303 SR 306.5 305.5 CR 310 303.5CR 302.7CR 305 CR

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료