Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 와셔4D-6419: 와셔
지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 와셔4D-6419: 와셔
4D-6419: 와셔

평면 와셔

브랜드: Cat

제품 이미지
4D-6419: 와셔
4D-6419: 와셔
4D-6419: 와셔
4D-6419: 와셔
4D-6419: 와셔

평면 와셔

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 4D-6419 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 경화 강철,저합금강,합금 아연
와셔 유형: 평면 와셔
볼트 크기 맞춤(in): 7/8
볼트 크기 맞춤(mm): M22
도장: 인산아연 + 오일은 어셈블리 시점까지 부식 방지를 제공합니다(외부 작업 시 페인팅 권장됨). 적색 녹에 대해 72시간의 염수 분무 내성을 보입니다. 코팅 색상은 짙은 회색부터 검은색이 있습니다.
외부 직경(in): 1.575
외부 직경(mm): 40.0
두께(in): 0.197
두께(mm): 5.0
Inside Diameter (mm): 24.0
Outside Diameter (in): 1.575
Outside Diameter (mm): 40.0
Inside Diameter (in): 0.945
더 보기
부품 번호 4D-6419의 호환 가능 모델

트랙터

772 776

선박용 엔진

D336 D349 D346 D348

모터 그레이더

16H NA 14H NA 16H 16G 130G 14H 14G

집게차

MH3037

트럭 엔진

1676

리퍼

3 6 5 4 977 951 955 10

윈치

53

트랙형 트랙터

D5 D8 D7 D8T D8R D8K D8H D9G D10 D3B D4B D5M D6M

휠 스크레이퍼

623F 623E 633 637E 637D 666 666B 631D 631E 639D 627B 633B 657 633D 651

트럭

769 773 777 769B

광산용 굴삭기

5110B

백호

931 D3

토양 다짐 장비

825B

휠 트랙터

650B 651B 660B 657B 633D 621 623 639D 631D 631E 641 637D 637E 651 641B 657 666B

굴삭기

225 235 235B 235C

휠 로더

960F 950B/950E 980 950B 950E 950F 992 992B

불도저

10C 10S 10U 8A 8S 8U 3S 3P

트랙 펠러 번처

TK732 1190T 2391 TK722 552 2 TK752 522 532 522B 1290T 552 2491

차량 엔진

D346 D348 D349

리퍼 흙갈퀴

16G

산업용 엔진

D348 D349 D346

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료