Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링직사각형 실 및 링4N-7475: SEAL
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링직사각형 실 및 링4N-7475: SEAL
4N-7475: SEAL

Seal

브랜드: Cat

제품 이미지
4N-7475: SEAL
4N-7475: SEAL
4N-7475: SEAL
4N-7475: SEAL
4N-7475: SEAL

Seal

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 4N-7475 사양

측정 단위

미국미터법
Cross Section Width (in): 0.08
Cross Section Height (in): 0.12
Inside Diameter (mm): 86.0
Cross Section Width (mm): 2.0
Cross Section Height (mm): 3.0
Inside Diameter (in): 3.39
더 보기
부품 번호 4N-7475의 호환 가능 모델

백호

D3 931

트랙 로더

931B 935C 931C 943 935B 935C II 931C II 931

콤팩트 휠 로더

910

텔레핸들러

RT60 RT50SA RT50 RTC60

통합형 툴 캐리어

IT12

리퍼

3

윈치

53

휠 로더

G926 G910

불도저

4P 3S 3P

트랙형 트랙터

D3B D3C D4C II D4B D3 D4C D3C II

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료