Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실기타 운전실 구성품4T-9311: 112 mm 길이 밸브 하우징
운전실기타 운전실 구성품4T-9311: 112 mm 길이 밸브 하우징
4T-9311: 112 mm 길이 밸브 하우징

Cat® 112 mm 길이 밸브 알루미늄 하우징은 유압 제어 밸브에 사용됩니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
4T-9311: 112 mm 길이 밸브 하우징
4T-9311: 112 mm 길이 밸브 하우징

Cat® 112 mm 길이 밸브 알루미늄 하우징은 유압 제어 밸브에 사용됩니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 4T-9311 사양

측정 단위

미국미터법
자재 설명: 주조 알루미늄
길이(mm): 119.0
내부 직경(mm): 54.0
구멍 크기(mm): 11(2X)
길이(인치): 4.69
내부 직경(in): 2.13
구멍 크기(in): 0.41(2X)
나사산 크기(in): 9/16-18(2X)
Material: Alloy Aluminum
더 보기
부품 번호 4T-9311의 호환 가능 모델

트랙 로더

973C 963 973 963B 963C

굴삭기

219D 215B 215C 215D 219

부하 견인 덤프

R1600 R1700G R1300G R3000H R1700 II R1600G R1600H R1300 R2900G R2900 R1300G II

통합형 툴 캐리어

IT62G II IT62G

매립용 콤팩터

836

휠 로더

972G II 966F II 980G II 960F 972G 962G II 980C 980F 980H 980G 950B/950E 950G II 966D 966F 966E 950B 966G 950E 950G 950F 962G 970F 966G II 980F II 950F II

휠 도저

834B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료