Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어고정/스냅 링502-2489: 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어고정/스냅 링502-2489: 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립
502-2489: 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립

Cat® 커플링에 사용되는 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립

브랜드: Cat

제품 이미지
502-2489: 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립
502-2489: 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립
502-2489: 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립
502-2489: 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립
502-2489: 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립

Cat® 커플링에 사용되는 3.7 mm 와이드 WEO 플러그인 클립

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 502-2489 사양

측정 단위

미국미터법
내부 직경(in): 0.43
내부 직경(mm): 11.0
길이(인치): 0.94
길이(mm): 23.9
자재 설명: 아세탈 플라스틱
두께(in): 0.15
두께(mm): 3.7
Material: Acetal Plastic
더 보기
부품 번호 502-2489의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료