528-6787: 전기 시동 모터 구동 하우징
528-6787: 전기 시동 모터 구동 하우징
528-6787: 전기 시동 모터 구동 하우징

Cat® 전기 시동 모터 구동 하우징은 전기 시동 모터 드라이브를 둘러싸고 고정하며, 구동 구성품을 지지하고 보호합니다.

브랜드: Cat

fallback-image
528-6787: 전기 시동 모터 구동 하우징

Cat® 전기 시동 모터 구동 하우징은 전기 시동 모터 드라이브를 둘러싸고 고정하며, 구동 구성품을 지지하고 보호합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
함께 자주 구매하는 제품
528-6787528-6787
351-8955351-8955
8C-30898C-3089
모든 부품 부기
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 528-6787 사양
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
더 보기
부품 번호 528-6787의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3196 3176C C32 MARINE 3516 3512 3508 C-12 C18 C12 C15 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E C140 3516B 3516C 3512C 3512B C12 MARINE C30 C32 3412 3408 3508C 3508B C175-16 3412C 3412E 3412D

OEM 이동식 유압 동력 장치

336MHPU

모터 그레이더

120M 2 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 AWD 24H 24M 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 24 16 14 18 120M 140M 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 18M3 16M 160 150 14M 140 16GC 12M 14M3 16M3

석유 발전기 세트

C27 C18 C32 3512B 3512C

휠 트랙터 스크레이퍼

627 623 621 632 623K LRC 627K LRC 623K 621K 627K

오프 하이웨이 트럭

777G 777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 3508B 772 770 777 775 773 793F 798 D10R

광산용 굴삭기

5110B

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

회전/트랙 드릴

MD5125

파워 팩

C18

발전기

SR4B SR4BHV SR500 SR4 SR5

휠 로더

982XE 988 XE 966 XE 986H 986K 980XE 988B 988G 988H 988F 988K 966H 966L 966K 966M 966 972 966 GC 988F II 972 XE 986 980 982 988 990 993 992 980G II 988K XE 982 XE 980 XE 980K HLG 990K 990H 972M XE 993K 992D 992K 972XE 972H 972K 972M 972L 988GC 990 II 966XE 980GC 966K XE 966M XE 980C 980H 980G 980L 980K 980M 982M

전력 모듈

XQC1200 3516C XQC1600 XQG400 PM3412 TR43-C18L PMG3516 XQ2280 C32 C18 PM3516

OEM 솔루션

TR35E44-C9.3BL

임업 제품

568

로터리 드릴

MD6310 MD6250 MD6200 MD6540C MD6380

지하 굴절식 트럭

AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD22 AD55B

모바일 유압 전원 장치

330D L 365C L 390F 349D L 385C L 336D L 349E L HVG 349E 345D 345C 336E HVG 349D2 345C L 385C 350MHPU 352FMHPU 336FMHPU 340D2 L TH43-C18 336F 336D 336E 330D 330C

집게차

MH3250 MH3260 MH3050 MH3295

트럭 엔진

C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 C9 3408B 3406E 3406C 3406B C-9 C11 C13 C16 C15 C18 3408

로드 리클레이머

RM500B RM500

트랙형 트랙터

D10 D11 D8 GC D6R II D6R D6T D7E D7R XR D6T LGP D6GC D6R XL D6T XW D6T XL D8GC D7R D8T D8R D8N D9T D6T XW PAT D6R LGP D7E LGP D6R III D6XE D9 GC D7R SERIES D9 D6 D8 D7 D10N D10R D10T D11R D11T D7R LGP D6T LGPPAT D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT D7R II

전방 삽

385C 5080 5090B

트럭

773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 770G 795F XQ 793F 772G 773E 773D 773G 797F 773F 773B 772 770 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 770G OEM 769D 769C 785G 773G OEM 795F AC

토양 다짐 장비

825H 825C 815F II

리클레이머 믹서

RM500B

가스 엔진

G3512H G3512E G3512B G3412 G3408C G3408B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3520B CG137-08 CG137-12 G3508B G3512 G3516 G3508

이젝터 트럭

730C 740B 730C2 EJ 740 730

굴삭기

345B II 349D L 375-A L 336D2 L 374F L 385C FS 345B 345C 345D 349F L 385C L 374D L 336F L XE 330C FM 349D 336E L 349E 336E H 349F 340F 345B L 336F LN XE 385B 385C 345D L 365C L 345B II MH 336D2 L XE 365C 365B 349F LXE 390D 390F 336E LNH 336D LN 349E L VG 349 GC 349D2 330C L 336D2 568 FM 352 UHD 340 349 345 349D2 L 352 350 355 336 330C LN 395 365B II 374 330C MH 345 GC 336D 336E 336F 336F XE 349E L 3101 352F XE VG 330B LN 330D FM 336 MHPU 352F-VG M325C 365C L MH 336D L FM568 352F 336F L 374F 345C L 336D2 GC 336F LNXE 336F LN 330C 330D 390F L 365B L 336E LN 336E LH 336D2 LXE MH3295 340D2 L 390D L 340MHPU 340F L UHD 330B L 330D L 350 OEM 330D MH 340F L LRE 330D LN 568 FM LL 345D L VG 340D L 336D2 XE 385C L MH 375-A

회전 믹서

RM500B

전투 차량 엔진

C13

석유 변속기

CX38-P892

채석장 트럭

777E 775D 775B 773E 771D 772G 770G

6040

굴절식 트럭

D400E II 725C2 740 GC 730C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 725C 730C2 D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C

트랙터

772B

배관

587T 578 PL83 PL87 PL72 583T 583R 572R II

매립용 콤팩터

836 816F II 826C 826H 836H 836G 836K

엔진 - 산업용

CG170-16 LD700E 3512B 3406B 3406C 3516B 3561B

휠 스크레이퍼

657G 657E

석유 패키지

TH48-E70 CX35-P800 3508 TH31-C9P TH31-C9T CX31-C13I CX31-C18I TH35-C13T CX35-C18I

휠 트랙터

623B 623G 623H 623F 621B 621G 621H 627G 627H 627F 633E II 651E 631D 631E 631G 621K OEM 657E 633D 657G 637G 637D 637E

기관차 엔진

C18 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B C175-16 C32 C27 3508C 3508B

회전식 커터

RC7 RC20

현장 준비 트랙터

586C 2864C

휠 도저

854K 834G 834H 834K 844H 844K 834 844 854 824H 824C 814F II

차량 엔진

3516 3512

변속기

TR35 TR53

발전기 세트

DE1400 DE500 G3516 G3512 G3508 3508 3412C D1500 G3306 DG500 3516 3512 C18 GEN SE D1250 D550GC 3516C GEN G3516B G3516C D1000 G3516E D600 GC G3516H 3508B DE1250S 3516B GEN C18 I6 G3512E G3512H 3516C GEN SET G3406 DE630 C18 GENSET G3412 DG400 3412 C32 GEN SET CG137-12 C18 C15 C32 GENSET CG137-08 DG450 DE1500 C18 GEN SET DE1000S C175-16GENSET DG350 C27 C32 D800 XQP1100 C175-20 C175-16 G3412C DE1250 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B 3408C C32B 3406C 3516C 3516B 3516E

동력 패키지

C32

트랙 로더

973D 973K 973

삽 로거

345C

석유 엔진

3508B C9 C175-16 3516 3512 C15 C13 C18 C11 C27 2016 C32 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

휠형 굴삭기

W345C MH W345B II

도섭 트랙터

D7R II

부하 견인 덤프

R1600G R1600H R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G R1700

발전기 세트 엔진

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 G3412C 3516B G3520B 3512B 3456 3412 3412C DE800S 3408 DE1100 POWER SYS G3516C G3516B G3516 G3512 3508B C-12 3508 3512 3516

엔진

C175-16 G3412 G3408C 3512E 3512C G3516C 3516C 3516E G3406 G3408 C32 INDUSTRIAL 3516PETROLEUM C15 C18 3508PETROL C13B C32B C32B INDUSTRIAL G3412C 3512PETROL C9.3 C27 INDUSTRIAL

육각형 구조 기반 SPL 솔루션

352F OEM

펌퍼

SPF743

FOREST PRODUCTS

OTHER

냉각 플레이너

PM620 PM622 PM-565B PR-450C PM-465 PM-200 PM-201 PM-565

동력전달장치

TR35E44-C9.3B

선박용 보조

3512 3516C 3516B 3512C 3512B C32 3508B 3508C

유압식 삽

6020 6018 6015 6040 6030 6020B 6015 FS 6040 FS 6060

트랙 펠러 번처

1190 2290 1390 2491 TK732 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 541 2 TK741 1290T 2390 TK711 511 522 521 1190T 1090 521B 532 522B 541 551 552

산업용 엔진

3126B 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 C7 C9 G3520H C32B 3412E 3412C C32 C27 C18 3456 3176C 3176B C175-16 3412 3406 3508B 3516B 3516C 3406E 3406B 3406C 3408E 3408B 3408C 3512B 3512C 3196 CG137-08 C-9 C11 C13 C15

엔진 - 장비

3516C C27 3408

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료