Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실기타 운전실 구성품547-2608: 100mm 길이 배럴 힌지
운전실기타 운전실 구성품547-2608: 100mm 길이 배럴 힌지
547-2608: 100mm 길이 배럴 힌지

Cat® 힌지 어셈블리(도어 그룹)

브랜드: Cat

제품 이미지
547-2608: 100mm 길이 배럴 힌지
547-2608: 100mm 길이 배럴 힌지
547-2608: 100mm 길이 배럴 힌지
547-2608: 100mm 길이 배럴 힌지
547-2608: 100mm 길이 배럴 힌지

Cat® 힌지 어셈블리(도어 그룹)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 547-2608 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 강철
도장: 아연 도금
길이(mm): 100.0
폭(mm): 64.35
높이(mm): 93.3
두께(mm): 4.0
구멍 크기(mm): 13
볼트 크기 맞춤(mm): M12
길이(인치): 3.937
폭(in): 2.533
높이(in): 3.673
두께(in): 0.157
구멍 크기(in): 0.511
볼트 크기 맞춤(in): 1/2-13
더 보기
부품 번호 547-2608의 호환 가능 모델

OEM 이동식 유압 동력 장치

336MHPU

굴삭기

320 340 336 MHPU 320D L 326 349 330 GC 323 336 GC 345 315 GC 313 GC 319 320D MH3040 330 352 374 317 340MHPU 315 313 317 GC 336 355 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

모바일 유압 전원 장치

330 MHPU

집게차

MH3050 MH3250 MH3032 MH3260

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료