Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진배기 계통배기 밸브561-0493: 엔진 밸브 시트 인서트
엔진배기 계통배기 밸브561-0493: 엔진 밸브 시트 인서트
561-0493: 엔진 밸브 시트 인서트

Cat® 기계 실린더 헤드 밸브 시트

브랜드: Cat

제품 이미지
561-0493: 엔진 밸브 시트 인서트
561-0493: 엔진 밸브 시트 인서트
561-0493: 엔진 밸브 시트 인서트
561-0493: 엔진 밸브 시트 인서트
561-0493: 엔진 밸브 시트 인서트

Cat® 기계 실린더 헤드 밸브 시트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 561-0493 사양

측정 단위

미국미터법
외부 직경(mm): 60.12
내부 직경(in): 1.65
내부 직경(mm): 41.99
내부 직경(mm): 41.99
길이(인치): 1.09
높이(mm): 27.6
길이(mm): 27.6
외부 직경(in): 2.367
외부 직경(in): 2.37
내부 직경(in): 1.653
외부 직경(mm): 60.12
높이(in): 1.087
무게(kg): 0.18
무게(lb): 0.39
Material: Alloy Iron
더 보기
부품 번호 561-0493의 호환 가능 모델

발전기 세트

G3516H G3512E G3512H G3520E G3520H G3520

가스 엔진

G3520 G3512H G3512E G3516E

발전기

SR4B SR4BHV

엔진

G3520H G3516H G3520

발전기 세트 엔진

G3520

산업용 엔진

G3520H

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료