Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트5F-7403: 80.98mm ID 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트5F-7403: 80.98mm ID 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치
5F-7403: 80.98mm ID 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치

Cat® 80.975mm 내경 기본 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치

브랜드: Cat

제품 이미지
5F-7403: 80.98mm ID 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치
5F-7403: 80.98mm ID 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치
5F-7403: 80.98mm ID 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치
5F-7403: 80.98mm ID 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치
5F-7403: 80.98mm ID 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치

Cat® 80.975mm 내경 기본 엔진 크랭크축 리어 기어 너트 잠금 장치

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5F-7403 사양
두께(mm): 0.072
내부 직경(mm): 3.188
외부 직경(mm): 4.375
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Coating Fluid
더 보기
부품 번호 5F-7403의 호환 가능 모델

선박용 엔진

C32

모터 그레이더

24H 24 14H NA 14H 14G

매립용 콤팩터

836

배관

589

오프 하이웨이 트럭

777G 777E 777 775 773 D10R

광산용 굴삭기

5110B

기관차 엔진

C32

휠 스키더

528

선박 변속기

7241

회전식 커터

RC7

휠 로더

988B 988F 980B 988F II 980 990 II 990K 990H 990

불도저

834U 834S

휠 도저

844 834B 844H 844K

확장된 광산용 제품

LD350

발전기 세트

C32

케이블 제어장치

25

지하 굴절식 트럭

AD60 AD55B AD63

엔진

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B

트랙형 트랙터

D10N D8L D10R D10T2 D10T D10 D11 D9R D9N D9 GC

트럭

775G 775F 773G LRC 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 777G 777F

냉각 플레이너

PM-565 PM-565B

가스 엔진

G353D G342C

굴삭기

M325C

유압식 삽

6015B 6015

산업용 엔진

C32 C27 D353C D353E D353D D342 D343 D342C C32B

엔진 - 장비

C27

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료