Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀5K-3499: 차축관절 핀(직경 88.88 mm)
하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀5K-3499: 차축관절 핀(직경 88.88 mm)
5K-3499: 차축관절 핀(직경 88.88 mm)

Cat® 프레임용 강철 차축관절 핀(직경 88.88 mm)

브랜드: Cat

제품 이미지
5K-3499: 차축관절 핀(직경 88.88 mm)
5K-3499: 차축관절 핀(직경 88.88 mm)
5K-3499: 차축관절 핀(직경 88.88 mm)
5K-3499: 차축관절 핀(직경 88.88 mm)
5K-3499: 차축관절 핀(직경 88.88 mm)

Cat® 프레임용 강철 차축관절 핀(직경 88.88 mm)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5K-3499 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 강철
핀 유형: 헤드형 핀
도금: 비도금
핀 직경(mm): 133.0
핀 직경(in): 5.24
길이(mm): 240.0
길이(인치): 9.45
제거 지원/기능: 풀러 구멍 없음
Overall Length (mm): 252.2
Overall Length (in): 9.929
Diameter (mm): 88.88
Diameter (in): 3.499
더 보기
부품 번호 5K-3499의 호환 가능 모델

토양 다짐 장비

825C

모터 그레이더

16H NA 16H 16G

부하 견인 덤프

R1300 R1300G II R1300G

매립용 콤팩터

826C

휠 로더

980B 980C 980F 980 980F II

불도저

824S 825

휠 도저

824C

리퍼 흙갈퀴

16G

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료