장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
새로운 페이지 디자인을 살펴보십시오
새 부품 페이지
최근 업데이트된 부품 페이지를 보고 있습니다. 기존 버전을 선호하시는 경우 "지금 구매"를 선택하거나, 새로운 페이지로 계속하실 수 있습니다
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
도장
브랜드: Cat
발전기 세트
G3412
브룸-픽업
BP24
트랙 로더
953B 953C 963 973 943 963B 963C 953
배관
572R
리퍼
D5 953B 963 953 10 7 6 5 4 9 8 943
윈치
54H 57H 57 56 55 59 58 56H
휠 로더
992B 992
불도저
4S 4P 8S 8U 10C 5A 9C 9U 5P 5S 9S 7SU 6A 6S 7A 10S 7S 7U 6SU 10U 8SU 8A
트랙형 트랙터
D6H XL D6H XR D7H D5H XL D4H D8L D8N D10 D5H D9L D6C D4H III D6H D4H XL
트랙 스키더
527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517
설명:벌크 실은 일반적으로 인클로저를 밀봉하는 데 사용되며 방음, 방진, 완충 또는 단열에도 사용할 수 있습니다.
접착제로 설치하거나, 제자리에 고정하거나, 홈에 누르거나, 지퍼 도구로 설치해야 할 수 있습니다. 흔히 길이 단위로 판매됩니다.
특성: Cat® 벌크 실은 작업의 특정 온도, 내화학성 및 자외선 노출 요구 사항에 부합하는 자재로 제작됩니다. 씰 치수, 형상 및 부착 방법은 주변 구조물과 함께 설계되어 오래 지속되는 씰링 성능을 제공합니다.
정품 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
적용 분야:벌크 실은 일반적으로 창문, 덮개 및 운전실 엔클로저와 같은 엔클로저를 밀봉하는 데 사용됩니다.
측정 단위