Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사5P-6241: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사5P-6241: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트
5P-6241: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트

Cat® 5/8-11 나사산 66.68mm 길이의 육각 헤드 자동 잠금 볼트

브랜드: Cat

제품 이미지
5P-6241: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트
5P-6241: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트
5P-6241: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트
5P-6241: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트
5P-6241: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트

Cat® 5/8-11 나사산 66.68mm 길이의 육각 헤드 자동 잠금 볼트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5P-6241 사양

측정 단위

미국미터법
볼트 길이(in): 2.625
Bolt Length (mm): 66.67
볼트 유형: 육각 헤드 볼트
그립 길이(in): 0.531
Grip Length (mm): 13.49
자재: 강철,탄소 스틸,실런트/접착제 접착제
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
더 보기
부품 번호 5P-6241의 호환 가능 모델

모터 그레이더

120H 135H 135H NA

리퍼

11 10

불도저

10S 10U 11SU 11U 10C

트랙형 트랙터

D11R D11T D11N D10 D11

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료