차대차대 하드웨어볼트606-8216: 트랙 볼트
차대차대 하드웨어볼트606-8216: 트랙 볼트
606-8216: 트랙 볼트

Cat® 1-1/2인치 육각 트랙 볼트, 1 - 14 나사산

브랜드: Cat

제품 이미지
606-8216: 트랙 볼트
606-8216: 트랙 볼트
606-8216: 트랙 볼트
606-8216: 트랙 볼트
606-8216: 트랙 볼트

Cat® 1-1/2인치 육각 트랙 볼트, 1 - 14 나사산

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 606-8216 사양

측정 단위

미국미터법
볼트 길이(in): 3.543
Bolt Length (mm): 90.0
볼트 유형: 볼트 트랙
도장: 인산아연 + 오일
그립 길이(in): 1.89
Grip Length (mm): 48.0
자재: 강철,합금 아연,보론강
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 606-8216의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D9T D9 D9R D9 GC

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료