Caterpillar
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

새로운 페이지 디자인을 살펴보십시오

새 부품 페이지

새로운 부품 페이지 디자인을 확인하십시오!

최근 업데이트된 부품 페이지를 보고 있습니다. 기존 버전을 선호하시는 경우 "지금 구매"를 선택하거나, 새로운 페이지로 계속하실 수 있습니다

628-2770: 29.1m³ (38yd³) - 628-2770

628-2770: 29.1m³ (38yd³) - 628-2770

995 휠 로더용 29.1m³ (38yd³) 중부하 작업용 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 극한 마모, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.

브랜드: Cat

제품 이미지

628-2770: 29.1m³ (38yd³) - 628-2770

628-2770: 29.1m³ (38yd³) - 628-2770

995 휠 로더용 29.1m³ (38yd³) 중부하 작업용 암반용 버킷. 사용 가능한 버킷 팁: 석탄, 극한 마모, 고마모, 고마모 ARM, 중부하, 고침투식. 추가 마모 방지 옵션에 관한 추가 정보는 특약점에 문의하시기 바랍니다.

브랜드: Cat

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료