호스 및 튜브캡 및 플러그6F-3931: 5/8 인치 외경 타이어 밸브 캡
호스 및 튜브캡 및 플러그6F-3931: 5/8 인치 외경 타이어 밸브 캡
6F-3931: 5/8 인치 외경 타이어 밸브 캡

Cat® 타이어 밸브 캡은 타이어의 밸브 스템을 덮어 먼지와 이물질을 차단하고 적절한 타이어 공기압을 유지하는 데 도움이 됩니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
6F-3931: 5/8 인치 외경 타이어 밸브 캡
6F-3931: 5/8 인치 외경 타이어 밸브 캡
6F-3931: 5/8 인치 외경 타이어 밸브 캡
6F-3931: 5/8 인치 외경 타이어 밸브 캡
6F-3931: 5/8 인치 외경 타이어 밸브 캡

Cat® 타이어 밸브 캡은 타이어의 밸브 스템을 덮어 먼지와 이물질을 차단하고 적절한 타이어 공기압을 유지하는 데 도움이 됩니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 6F-3931 사양

측정 단위

미국미터법
길이(mm): 25.4
길이(인치): 1.0
나사산 크기(in): 0.482-26
Material: Alloy Copper
더 보기
부품 번호 6F-3931의 호환 가능 모델

왜건

776 772 613C II

트랙터

776 768B

모터 그레이더

16 14 16G 14L

집게차

MH3037

휠 트랙터 스크레이퍼

613G

공기 콤팩터

PS-360B PS-360C

휠 스크레이퍼

615 621 627 651B 623B 633 641B 613 613C 611 637B 613B 630B 630A 666 666B 631C 631B 627B 615C 637 613C II 641 633B 657 621B 651 657B

트럭

769 777 769B

아스팔트 포장기

AP500 BG-240C BG600D AP-900B PE636 AP-1000 AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP400 AP-600D BG-230D AP-800D AP-800C BG1000E BG-230 BG-260D BG-260C AP600 AP600F AP1000

토양 다짐 장비

825B

이젝터 트럭

740 730C2 EJ 730 730C 740B

휠 트랙터

650B 666 623B 651B 660B 621B 633C 657B 615 621R 621E 613 611 621S 613C II 627 621 623 615C 627B 637 615C II 631C 641 613B 613C 651 641B 657 666B

휠 로더

962M Z 962 950M Z 950GC 988 962L 950M 950L 962M 950 GC 992 992B

휠 도저

834 824B 824

굴절식 트럭

725C 730 EJECTOR 730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C D350E II 725 725C2 740 D400E II 735C 735B 745 730 735 OEM 735

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료