제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 6I-2997에 대한 설명
스퍼 기어는 기계적 설정에서 한 축에서 다른 축으로 운동과 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 이 전달은 기계의 작동 속도를 변경하고, 토크를 배가시키며, 위치 결정 시스템의 미세 조정된 제어를 가능하게 할 수 있습니다.
특성: • 한 기어에서 다른 기어로 동력을 전달할 때 일반적으로 95-98% 범위에서 높은 수준의 효율성을 갖습니다. • 다양한 기어비를 달성할 수 있습니다. • 워치메이킹에 사용되는 초소형 기어부터 중장비 및 기계에 사용되는 대형 기어에 이르기까지 다양한 크기로 제공됩니다.
작업: 스퍼 기어는 변속기, 산업, 발전 및 로봇 공학에 사용됩니다.
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 6I-2997 사양
측정 단위
미국
미터법
외부 직경(in):
19.6
높이(in):
0.7
자재 설명:
강철
내부 직경(in):
19.6
Material:
Carbon Steel
부품 번호 6I-2997의 호환 가능 모델
동력 패키지
C7
석유 엔진
3126B C7
트럭 엔진
C7 3126B 3126E 3126
엔진
C7.1
발전기 세트 엔진
3126B
엔진 - 산업용
MX35
산업용 엔진
3116 3114 3126 C7 C7.1 3126B
엔진 - 장비
3116 3114
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.