Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사6I-4068: 플랜지 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사6I-4068: 플랜지 헤드 볼트
6I-4068: 플랜지 헤드 볼트

Cat® M6 x 1mm 육각 플랜지 헤드 볼트, 길이: 75mm

브랜드: Cat

제품 이미지
6I-4068: 플랜지 헤드 볼트
6I-4068: 플랜지 헤드 볼트

Cat® M6 x 1mm 육각 플랜지 헤드 볼트, 길이: 75mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 6I-4068 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 2.953
볼트 길이(mm): 75.0
볼트 유형: 플랜지 헤드 볼트
도장: 전기 도금 아연
플랜지 직경(mm): 13.6
Grip Length (in): 2.244
그립 길이(mm): 57.0
플랜지 유형: 평활 플랜지 표면
자재: 강철,합금 아연,탄소 스틸
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M6x1
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 6I-4068의 호환 가능 모델

발전기 세트

C4.4XQ100 C4.4XQ80 C4.4 3054

텔레핸들러

TH360B TH355B TH350B TH210 TH460B TH215

콤팩트 휠 로더

914M 918M 910M

휠형 굴삭기

M323F M316F M314F

모바일 유압 전원 장치

323F OEM

배관

PL61

발전기 세트 엔진

3054

공기 콤팩터

PS-200B CW34 PS-360B PS-150B PF-290B CW-34

로드 리클레이머

RM800 RM600

아스팔트 콤팩터

CB16 CB15 CB13

트랙형 트랙터

D4 D4K2 LGP D3K2 XL D5K2 LGP D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D6K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

콤팩터

CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

아스팔트 포장기

AP500F AP655F AP600F AP555F

토양 다짐 장비

CP11 CP12 CP14 CP16 CS11 CS12 CS14 CS16 CS19

리클레이머 믹서

RM800

발전기

LC31XX

굴삭기

318E L 316F L M315F 312E 323F SA 312F 312C 325F LCR M317F 323F LN 323F 318F L 320 312E L 318F 313F L 314F CR 316F 314E LCR 323F OEM 320F L 312C L 316E L 315F LCR 314E CR 313F 320 GC 325F

회전 믹서

RM800

백호 로더

442D 430D 438C 426C 438D 416F2 430F 420F2 428F2 424D 436C 432F2 444F2 434F 440 450F 450 428F 416F 420D 444F 432F 432D 416C 428D 416D 428C 430F2 434F2 420F

산업용 엔진

3054B C4.4 3054 3056 3034

진동 콤팩터

CB-54B CB-66B CS-56B CS-68B CP-74B CB-64B CS-54B CS-66B CS-78B CS-64B CS-76B CP-54B CS-74B CB-44B CB-68B CP-56B CP-68B

너클붐 로더

2484D 559D 2384D 579D

엔진 - 장비

C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료