Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실6L-4497: 밸브 푸시로드 개스킷
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실6L-4497: 밸브 푸시로드 개스킷
6L-4497: 밸브 푸시로드 개스킷

개스킷

브랜드: Cat

제품 이미지
6L-4497: 밸브 푸시로드 개스킷
6L-4497: 밸브 푸시로드 개스킷
6L-4497: 밸브 푸시로드 개스킷
6L-4497: 밸브 푸시로드 개스킷
6L-4497: 밸브 푸시로드 개스킷

개스킷

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 6L-4497 사양
전체 폭(mm): 109.0
전체 길이(mm): 400.0
Material: Rubber Gasket Gasket
더 보기
부품 번호 6L-4497의 호환 가능 모델

선박용 엔진

D379A D379B D398A D398B D399

가스 엔진

G398 G399 G379 G379A

발전기 세트 엔진

D399 D379B D398B

산업용 엔진

D398 D399 D379 D379B D398B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료