Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링벌크 실6V-5654: 라디에이터 벌크 실
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링벌크 실6V-5654: 라디에이터 벌크 실
6V-5654: 라디에이터 벌크 실

도장

브랜드: Cat

제품 이미지
6V-5654: 라디에이터 벌크 실
6V-5654: 라디에이터 벌크 실
6V-5654: 라디에이터 벌크 실
6V-5654: 라디에이터 벌크 실
6V-5654: 라디에이터 벌크 실

도장

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 6V-5654 사양

측정 단위

미국미터법
횡단면 폭(in): 236.22
접착제:
자재 설명: CR 확장(폐쇄형 셀) 고무는 오일 저항과 뛰어난 내후성이 필요한 패드와 정적 실에 사용됩니다.
횡단면 두께(mm): 2,500.0
자재: CR - 클로로프렌 확장 고무
횡단면 폭(mm): 6,000.0
횡단면 두께(in): 98.43
더 보기
부품 번호 6V-5654의 호환 가능 모델

트랙터

784B

모터 그레이더

24H

콤팩트 휠 로더

930 938 926

휠 트랙터

627H 623H 621K OEM 651 621H

굴삭기

M325D MH M325D L MH

휠형 굴삭기

M325C MH M315C M315D M315D2 M322D MH M317D2 M316C M316D M320D2 M313C M313D M318D MH M322D M322C M318D M318C M318C MH

휠 트랙터 스크레이퍼

657 651 627K 623K LRC 623K 627 623 621 627K LRC 632 621K

통합형 툴 캐리어

IT62G IT38G

휠 로더

993K 926 924K 924 930 938 938G 938K 938M 926M 950G 962G 930K 930M 993

트랙형 트랙터

D7R D6T XW D6T LGP D6R III D6T XL D6 D8T D10T2 D10T D6XE D7R LGP D9T D9R D6T LGPPAT D11T D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7R II D6T

트럭

793B 793C 789B 785B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료