Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링벌크 실6V-9335: 4 mm 두께의 벌크 실
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링벌크 실6V-9335: 4 mm 두께의 벌크 실
6V-9335: 4 mm 두께의 벌크 실
구매하기 전에 지점에 문의하십시오.

Cat® 4 mm 두께의 고무 벌크 실

브랜드: Cat

길이 맞춤 설정
제품 이미지
6V-9335: 4 mm 두께의 벌크 실
6V-9335: 4 mm 두께의 벌크 실
6V-9335: 4 mm 두께의 벌크 실
6V-9335: 4 mm 두께의 벌크 실
6V-9335: 4 mm 두께의 벌크 실
구매하기 전에 지점에 문의하십시오.

Cat® 4 mm 두께의 고무 벌크 실

브랜드: Cat

길이 맞춤 설정
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 6V-9335 사양

측정 단위

미국미터법
Adhesive: Yes
Cross Section Width (in): 236.22
Material Description: CR Expanded (closed cell) Rubber is used for pads and static seals requiring oil resistance and excellent weather resistance.
Cross Section Thickness (mm): 4,000.0
Cross Section Width (mm): 6,000.0
Cross Section Thickness (in): 157.48
Material: CR - Chloroprene Expanded Rubber,Chloroprene (CR) Rubber
더 보기
부품 번호 6V-9335의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3512C C280-16 C280-12 C175-16 C280-8 3516C

통합형 툴 캐리어

IT28F

배관

583T PL83 PL87 587T PL72

휠 로더

972G 950G II 950G 962G 990K 990 993 972G II 938G II 993K 980G II 962G II 980H 980G 992K 928F 966G 994K 994H 966G II

휠 도저

844 854 854K 844K

전력 모듈

3516B 3516C PMG3516 PM3516 C32

발전기 세트

XQP115 G3520 G3516 C175-20 G3512 C32 GEN SET C175-16 C7.1 C6.6DE150E C3.3 XQP300 G3516B C3.3DE50E2 G3516C G3516H G3520C C175-16GENSET 3516 G3520E 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B C4.4DE110E XQP310 C9 XQP60 3508 C27 C4.4 XQP150 XQP200 C32 D1500 C7.1DE200E C4.4DE55E2 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3DE33E3 3516B GEN XQ1140 C3.3DE33E0 3516C G3512H 3516B XQP30 3516C GEN SET G3512K XQP100 C4.4DE110E2 3516E

전지형 로더

277C 277C2 297C 287C2 287C

석유 엔진

C175-16 C280-12

콤팩트 트랙 로더

289C 279C2 299C 289C2 279C

부하 견인 덤프

R2900 XE R1700 XE R1700

지하 굴절식 트럭

AD63

스키드 스티어 로더

256C 246C 272C 262C 262C2

발전기 세트 엔진

G3520 C280-16

엔진

C175-16 G3516H G3520 G3520H

로드 리클레이머

RM500B RM500

트랙형 트랙터

D8T D9T D6N LGP D10T D11T D6N XL D6N

트럭

797 770G 772G 797B

아스팔트 포장기

AP-300D

리클레이머 믹서

RM500B RM-300 RM-500

가스 엔진

G3512H G3512E G3516E G3516C

선박용 보조

3516C 3512C

회전 믹서

RM500B

엔진 - 발전기 세트

C3.3DE50E0

트랙 펠러 번처

521B 522B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료